เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toledo Facing Brick
Grupo Diáz Redondo
Archived

Toledo Facing Brick

The face brick toledo is the brick par excellence, placed in homes throughout Spain this brick stands out for the quality, the guarantee of durability and beauty. The careful completion of each piece is the soul, the essence, of the set of each piece. The face brick toledo will conform a perfect facade, clean and durable, without maintenance. Thanks to the best preparation of the clay, the most precise molding, the optimum drying, and a firing at the exact temperature the facing brick toledo has the traditional red color of the ceramic.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ladrillo-caravista-toledo
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facing Brick
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)114
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls