เผยแพร่สินค้าของคุณ
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm
Grupo Diáz Redondo

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 19 cm thick, ideal solution for enclosures whose leaves are configured as a foot thick, contributing to a better thermal and acoustic behavior of the envelope, as well as lowering the costs of execution and the requirements of the thermo-acoustic insulation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.termoarcilla-19
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Termoarcilla
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)192
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls