เผยแพร่สินค้าของคุณ
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm
Grupo Diáz Redondo

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.termoarcilla-24
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Termoarcilla
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls