เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush
Gustavsberg

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
สเปคสินค้า
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5G84
  • Product family5G83
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)325
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโรมาเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets