เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    สเปคสินค้า
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB118330
    • Product familyEstetic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets