เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41205098
    • Product familyAtlantic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)212
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap