เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

Exposed, lead-free, anti-siphon, moderate climate wall hydrant for residential and light commercial applications. Hydrant features Z1399-VB external vacuum breaker with 3/4” [19] male hose connection, bronze and stainless steel interior components, vandal resistant operating stem, and secured wheel-type handle. Hydrant is finished with rough bronze exterior with a choice of five different inlet connection options and includes an optional loose key. Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

ASME A112.18.1

Features:

  • Lead-free
  • Rough bronze wall faucet designed for moderate climate areas
  • Recommended for residential and light commercial applications
  • Provided with ASSE 1011 external vacuum breaker and loose key

Keywords: Lead Free Wall Faucet, lead free faucets, lead free faucet parts, lead free faucet installation, lead free faucet manual

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1341xl
  • Product familyLight Commercial Drainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydrants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.13
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)3.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม