เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Gustavsberg
Archived

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
สเปคสินค้า
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB412060550
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)245
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)