เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
    Gustavsberg
    Archived

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever

    Energiklass B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    สเปคสินค้า
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41206055064
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)245
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)