เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch function minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41211735
    • Product familyNordic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)655
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์