เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
    Gustavsberg
    Archived

    Nordic3 Washbasin mixer with side spray

    Bathroom sink faucet Nordic³

    With side sprayer and wall holder

    สเปคสินค้า
    • Scandinavian design by Jon Eliason

      Directional aerator, fits all sinks

      Side sprayer incl. wall holder facilitates cleaning and intimate hygiene

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Spring return to comfort position (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Type approved flexible water connection for easier installation

      Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41213061
    • Product familyNordic³
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basin mixer
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap