เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
    Gustavsberg

    Atlantic Wash basin mixer with side spray

    • Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Adjustable max temperature for better scalding protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41215147
    • Product familyAtlantic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)132
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap