เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 80 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB51SRWL80HBL
    • Product familySquare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • รหัส ETIMEC010962
    • ชื่อ ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป