เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB111530
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toalett
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets