เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set
    Gustavsberg

    Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout. Less than 0,1% led

    สเปคสินค้า
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB412013870
    • Product familyAtlantic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap