เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    สเปคสินค้า
    • Energy class C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41216071
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap