เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องทำอาหารเข้าอเนกประสงค์ 3 ฟังก์ชัน: คูเช่อ ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องทำอาหารเข้าอเนกประสงค์ 3 ฟังก์ชัน: คูเช่อ ซีรีย์

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KÜCHE _495.06.215
สเปคสินค้า
  • • ประเภททำความร้อน: ขดลวดทำความร้อน • เทอร์โมฟิวส์ตัดการทำงานเมื่อความร้อนสูงเกินไป • ควบคุมการทำงานแยกฟังก์ชันด้วยปุ่มบิด • ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้สูงสุง 15 นาที ด้วยปุ่มบิด พร้อมไฟแสดงการทำงาน • ตั้งระดับความร้อนด้วยปุ่มบิด พร้อมไฟแสดงการทำงาน • เทอร์โมสตัทควบคุมอุณหภูมิ • ฟังก์ชันอบแซนวิซ (650 วัตต์) • ฟังก์ชันหม้อต้มหรือย่าง (550 วัตต์) • ประกอบไปด้วย หม้อขนาดกระทัดรัดพร้อมฝา และแผ่นแบบอบแซนวิซ (เคลือบผิวไม่ติดกระทะและสามารถเปลี่ยนแบบได้)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Product familyBreakfast-Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3-IN-1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)210
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment