เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
สเปคสินค้า
  • • สีบริเวณโซนควบคุม: สีสแตนเลสสตีล • ระบบควบคุมการทำงาน: ควบคุมแบบสัมผัส • หน้าจอแสดงผลแบบ LED • การทำงาน: 6 โปรแกรมล้าง - ล้างภาชนะหรือเครื่องแก้วคราบเล็กน้อยอบแห้ง (60 นาที) - ล้างด่วน ไม่อบแห้ง (39 นาที) - ล้างแบบปกติอบแห้ง (137 นาที) - ล้างด้วยน้ำเปล่าไม่อบแห้ง (11 นาที) - ล้างแบบสะอาดพิเศษอัตโนมัติอบแห้ง (180 นาที) - ล้างแบบประหยัดพลังงานอบแห้ง (237 นาที) • สเปรย์ 2 ด้าน พร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะ • ตั้งเวลาล้างล่วงหน้าได้ 1-24 ชั่วโมง • ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย • ระบบการอบแห้งอัตโนมัติด้วยความร้อนคงเหลือ
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Product familyDishwasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)815
  • กว้าง (มิลลิเมตร)596
  • ความลึก (มิลลิเมตร)578
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers