เผยแพร่สินค้าของคุณ
เตาอินดักชั่นและเครื่องดูดควัน: พลาติโน่ ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เตาอินดักชั่นและเครื่องดูดควัน: พลาติโน่ ซีรีย์

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
สเปคสินค้า
  • • 4 หัวเตาอินดักชั่น: ด้านหน้าขนาด 210x191 มม. (กำลังไฟ 1600/1850 วัตต์) - Powerbooster ด้านหลังขนาด 210x191 มม. (กำลังไฟ 2100/3000 วัตต์) - Powerbooster โซนการทำงานร่วม (3700 วัตต์) ระดับกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น: 2500/3000/3500/3700 วัตต์ • การควบคุมแบบสัมผัส, ระดับความร้อน 9 ระดับ • ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก, ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 นาที • ตัวตรวจจับภาชนะแบบอัตโนมัติ, ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ • ฟังก์ชันนับเวลาถอยหลัง (Countdown) • ฟังก์ชันตัดการทำงานของเตาเมื่อมีน้ำล้น • ฟังก์ชันปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Product familyHob-Hood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)55
  • กว้าง (มิลลิเมตร)770
  • ความลึก (มิลลิเมตร)515
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment