เผยแพร่สินค้าของคุณ
ไมโครเวฟติดตั้งแบบฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

ไมโครเวฟติดตั้งแบบฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีย์

HAFELE_Built-In-Microwave_ETNA-Standard _495.10.041
สเปคสินค้า
  • • การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและการย่าง, ขนาดความจุ 26 ลิตร • ระดับพลังงาน 5 ระดับ • 8 โปรแกรมอัตโนมัติ • โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งได้โดยน้ำหนักและตั้งเวลา • ตั้งเวลาเครื่องแบบดิจิตอลและอุ่นเร่งด่วน 30 วินาที • สัญญาณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ • ป้องกันคลื่นไมโครเวฟ • ป้องกันความร้อนเกิน • ผนังด้านในแบบพื้นเรียบ • ระบบล็อคหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก • ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล • พร้อมหลอดไฟส่องสว่าง • ตะแกรงย่างขาตั้ง 1 ชิ้น • ตัวเครื่องมาพร้อมปลั๊กไฟมาตรฐาน
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Microwave_ETNA-Standard
  • Product familyMicrowave
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)388
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment