เผยแพร่สินค้าของคุณ
เตาอบระบบ Multifunction ติดตั้งแบบฝัง: พลัส ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เตาอบระบบ Multifunction ติดตั้งแบบฝัง: พลัส ซีรีย์

HAFELE_Built-In-Multifunction-Oven_ETHERNAL-Plus_495.05.800
สเปคสินค้า
  • • เตาอบมัลติฟังก์ชัน 13 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 72 ลิตร • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผล LED • ประตูเตา เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล • กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น • ตะแกรงด้านข้าง 2 ชิ้น • ทำความสะอาดง่าย (เคลือบอีนาเมล) • ไฟสว่างภายใน 2 ดวง • ระบบล็อคหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก • ถาดอบก้นตื้นเคลือบอีนาเมล 1 ชิ้น • ตะแกรงย่าง 1 ชิ้น
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Multifunction-Oven_ETHERNAL-Plus
  • Product familyOven
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In-Multifunction
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)596
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)566
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment