เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น: สมาร์ทเมท ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น: สมาร์ทเมท ซีรีย์

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-Smart Mate _495.06.524
สเปคสินค้า
  • • สีบริเวณโซนควบคุม: สีดำ • ระบบควบคุมการทำงาน: ควบคุมแบบสัมผัส • หน้าจอแสดงผลแบบ LED • การทำงาน: 7 โปรแกรมล้าง - ล้างแบบสะอาดพิเศษอัตโนมัติอบแห้ง (205 นาที) - ล้างแบบประหยัดพลังงานอบแห้ง (200 นาที) - ล้างเครื่องแก้วแบบอบแห้ง (125 นาที) - ล้างภาชนะหรือเครื่องแก้วคราบเล็กน้อยอบแห้ง (90 นาที) - ล้างด่วนไม่อบแห้ง (30 นาที) - ล้างแบบสะอาดอัตโนมัติ (120-210 นาที) - ล้างแบบแช่ทิ้งไว้ (15 นาที) • การทำงานพิเศษ: 3 โปรแกรมล้าง - อบแห้งพิเศษ - ล้างแบบประหยัดน้ำ - ล้างทำความสะอาดตัวเครื่องพิเศษ • สเปรย์ 3 ด้าน พร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะ • จำนวนชั้นวาง: 3 • ระบบเปิดอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการล้าง • ไฟส่องสว่าง LED (สีขาว) • ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระดับ: A++
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-SmartMate
  • Product familyDishwasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)845
  • กว้าง (มิลลิเมตร)598
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers