เผยแพร่สินค้าของคุณ
เตาอบระบบ Multifunction แบบติดตั้งฝัง: ซีรีย์พลัส IMOLA
HAFELE เฮเฟเล่

เตาอบระบบ Multifunction แบบติดตั้งฝัง: ซีรีย์พลัส IMOLA

สเปคสินค้า
    • 538.01.262
    • วัสดุ: กระจก/สแตนเลสสตีล
    • เตาอบมัลติฟังก์ชัน 11 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 70 ลิตร
    • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผล LCD
    • กระจกทั้งบานภายในประตู
    • กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
    • ฐานชั้นวางถาด 2 ข้าง
    • รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิค 2 ชั้น
    • ประตูถอดได้
    • ระบบล็อคหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
    • ระบบระบายควันแบบสมบูรณ์
    • ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 9 ชั่วโมง
    • มือจับเตาอบแบบอะลูมิเนียม
    • อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50-250 องศาเซลเซียล
    • 1 ถาดอบอีนาเมล, 1 ถาดอบก้นลึก และ 1 ตะแกรงย่าง
    • พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3000 วัตต์
    • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • Product familyห้องครัว
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เตาอบ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)595
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)575
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย