เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: พลัส+ ซีรีย์ BAYU60-90
เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: พลัส+ ซีรีย์ BAYU60-90
    HAFELE เฮเฟเล่

    เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: พลัส+ ซีรีย์ BAYU60-90

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)
    สเปคสินค้า
      • 533.87.362, 533.87.363
      • วัสดุ: สแตนเลสสตีล สีดำด้าน
      • กำลังดูด: 1300 ลบ.ม./ชม.
      • เครื่องดูดควันควบคุมด้วยระบบสัมผัส
      • ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
      • ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x1.5 วัตต์
      • แผ่นกรองน้ำมันสเตนเลส 2 ชิ้น
      • แผ่นกรองคาร์บอน 1 ชิ้น
      • ถาดรองน้ำมัน
      • เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว
      • ฟังก์ชั่นฟอกอากาศ
      • ท่อลมระบายอากาศ Ø150x2000 มม.
      • พลังงานรวมที่ใช้: 383 วัตต์
      • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 200-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
      • ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 73 เดซิเบล
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Product familyห้องครัว
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดควัน
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • OmniClass Number23-21 23 43
    • OmniClass TitleResidential Cooking Ventilation Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย