เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องดูดควัน: ซีรีย์ สแตนดาร์ด ANIL 60-90
เครื่องดูดควัน: ซีรีย์ สแตนดาร์ด ANIL 60-90
    HAFELE เฮเฟเล่

    เครื่องดูดควัน: ซีรีย์ สแตนดาร์ด ANIL 60-90

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
    สเปคสินค้า
      • 533.87.022, 533.87.023
      • วัสดุ: สแตนเลสสตีล
      • กำลังดูด: 600 ลบ.ม./ชม.
      • เครื่องดูดควันควบคุมด้วยระบบสัมผัส
      • ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ•ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x1.5 วัตต์
      • แผ่นกรองโลหะ (ANIL 90:3 ชิ้น / ANIL 60:2 ชิ้น)•ท่อออะลูมิเนียมฟอยด์ (สั่งซื้อแยกต่างหาก)
      • แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น•ฟังก์ชั่นฟอกอากาศ
      • พลังงานรวมที่ใช้: 203 วัตต์
      • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 200-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
      • ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 57 เดซิเบล
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Product familyห้องครัว
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดควัน
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • ความลึก (มิลลิเมตร)503
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • OmniClass Number23-21 23 43
    • OmniClass TitleResidential Cooking Ventilation Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย