เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

  • 534.76.510
  • ตู้แช่เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านล่างรุ่น 534.76.510 (CNPef 4516) เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและสวยงามสำหรับการติดตั้งพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องแบบสตูดิโอ
  • ต้องขอบคุณฟังก์ชัน VarioSpace ที่ทำให้สามารถถอดลิ้นชักและชั้นวางกระจกนิรภัยออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • การควบคุมอุณหภูมิแบบอิสระของช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งที่ควบคุมโดย DuoCooling ทำความเย็นแยกกัน 2 วงจร ป้องกันการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างทั้งสอง ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และป้องกันไม่ให้อาหารแห้งเสีย
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Product familyเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coffee Machine
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1859
  • กว้าง (มิลลิเมตร)747
  • ความลึก (มิลลิเมตร)630
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 21 27
  • OmniClass TitleCommercial Refrigerators And Freezers

พื้นที่การขาย

เอเชีย