เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องดูดควันแบบสลลิมไลน์: คอมพลีท คอลเลคชัน ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องดูดควันแบบสลลิมไลน์: คอมพลีท คอลเลคชัน ซีรีย์

HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-Complete Collection _495.38.335
สเปคสินค้า
  • • สีของแผงด้านหน้า: สีสแตนเลสสตีล หรือ สีดำ • ระบบหมุนเวียนด้านหน้า • การควบคุมแบบปุ่มกด • ปรับระดับแรงดูดได้ 2 ระดับ • ระบบไฟส่องสว่าง: LED 1x2 วัตต์ • ชนิดของแผ่นกรองอะลูมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชิ้น • แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น • ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 121) • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก: 120 มม.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)176
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)430
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment