เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rocking Toy Sally
Rocking Toy Sally
Rocking Toy Sally
    HAGS

    Rocking Toy Sally

    The Sally four-seater springer is an exciting take on a classic playground staple and its sleek, contemporary look will add value to any play area. It is also a simple and inexpensive way to add imaginative features to a playground and it can be used to complement a themed multi-play unit. The fun shape and bright colors stimulate children’s imagination and encourage them to engage in role play. Up to four children can play together, which promotes social interaction and co-operation. Its side panels provide young children with additional support and ensure a safe experience for all. Quick and easy to install, all parts can be recycled.
    สเปคสินค้า
    • 8051406 - Sunken Foundation 8054261 - Cast in Place 8054270 - Above Ground 8054256 - Loose Fill
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rocking-toy-sally
    • Product familyFreestanding Play Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seesaws
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (9)