เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron LVS
Hakron LVS
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Compri_LVS
    • Product familyLead Replacement Compri
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lead replacement
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories