เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Hammer head bolt

    Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hamerkopbout
    • Product familyTechnical systems 
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical anchors 
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง