เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Recess tube filling hose
Hakron Nederland B.V.

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sparingsbuis_vulslang
  • Product familyRecess
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tube-Ongoing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)33
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง