เผยแพร่สินค้าของคุณ
MILA
HALLA
Archived

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mila
  • Product familyIndoor Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mila
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-15
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
  • ความลึก (มิลลิเมตร)445
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)