เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    hansgrohe

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04447000 Chrome - 04447820 Brushed Nickel - 04447140 Brushed Bronze - 04447340 Brushed Black Chrome - 04447670 Matt Black - 04447700 Matt White Specification: • 2 functions • temperature and on/off control for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter valve • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04447000
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.75
    • กว้าง (นิ้ว)6.75
    • ความลึก (นิ้ว)2.63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures