เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04943USA
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7.38
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3.88
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)762
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures