เผยแพร่สินค้าของคุณ
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24223000 Chrome - 24223670 Matt Black - 24223700 Matt White - 24223140 Brushed Bronze Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24223XXX
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify S Puro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1119
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)591
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures