เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet
    hansgrohe

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24236000 Chrome - 24236140 Brushed Bronze - 24236670 Matt Black - 24236700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 11,2 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 10,5 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 11,2 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24236XXX
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify S Puro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1119
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)591
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures