เผยแพร่สินค้าของคุณ
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    hansgrohe

    24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector

    Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24350000 Chrome - 24350670 Matt Black - 24350700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24350XXX
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)284
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.79
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures