เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24402000 Chrome - 24402140 Brushed Bronze - 24402670 Matt Black - 24402700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • profile stand pipe: round • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24402XXX
    • Product familyWallbars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)663
    • กว้าง (มิลลิเมตร)74
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures