เผยแพร่สินค้าของคุณ
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24531000 Chrome - 24531140 Brushed Bronze - 24531340 Brushed Black Chrome - 24531670 Matt Black - 24531700 Matt White - 24531990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: Rain, or PowderRain • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, Rain (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,7 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,8 l/min • function from: 6 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • overhead shower angle adjustable • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24531XXX
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Alive Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers