เผยแพร่สินค้าของคุณ
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
    hansgrohe

    24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm

    Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24602000 Chrome - 24602140 Brushed Bronze - 24602340 Brushed Black Chrome - 24602670 Matt Black - 24602700 Matt White - 24602990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower bar, shower hose • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,1 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • silder in reduced, cylindrical design rotatable in all directions • slider with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports made of plastic • profile pipe: round • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • drilling distance: 625 mm • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • rinseable filter washer • metal hand shower holder
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24602XXX
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Alive Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)669
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers