เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm

    Vernis Blend Shower holder set 100 Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26278000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26278XXX
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vernis Blend
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)438
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)152
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)488
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures