เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Vernis Blend Shower set 100 Vario with shower bar S Puro 65 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26422670 Matt Black Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 718.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26422XXX
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vernis Blend
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)669
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)268
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)