เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm

    Vernis Blend Shower set 100 Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26423670 Matt Black Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26423XXX
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vernis Blend
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)669
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)268
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures