เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario with shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26692400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26692400
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crometta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)356
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)136
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)480
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures