เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26767000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • spray type hand shower: IntenseRain, Rain, TurboRain • flow rate of hand shower at 3 bar: 8,9 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • variable wall support • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26767XXX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1093
    • กว้าง (มิลลิเมตร)296
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures