เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
    hansgrohe

    Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation

    Rainfinity Basic set for showerpipe 360 1jet for concealed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26840180 n.a. Specification: • suitable for Showerpipe 360 1jet for concealed installation • connection dimension: G ½ • no additional maintenance opening required • sound-decoupled installation • The position of the connections is given, thus easy installation • easy mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26840180
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainfinity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)299
    • ความลึก (มิลลิเมตร)92
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)679
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures