เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71330000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 67 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71330XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)138
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures