เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
    hansgrohe

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27126000 Chrome - 27126400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder, shower bar • overhead shower Raindance Select E 300 2jet • shower head size overhead shower: 300 x 160 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf made of safety glass • shelf finish: surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 40 mm • hand shower wall support • shower arm length overhead shower: 380 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet Select 300 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • convenient diversion via Select button • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27126400
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1218
    • กว้าง (มิลลิเมตร)710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)457
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures