เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27361000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance E 300 Air 1jet • shower head size overhead shower: 300 x 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf finish: aluminium anodized • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 61 mm • shower arm length overhead shower: 405 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet 350 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27361000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1468
    • กว้าง (มิลลิเมตร)383
    • ความลึก (มิลลิเมตร)555
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย