เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27474001 Chrome - 27474821 Brushed Nickel - 27474931 Polished Brass Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27474001
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.13
    • กว้าง (นิ้ว)9.36
    • ความลึก (นิ้ว)9.36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง